Schneider-Electric
 
ATS01N209QN Bild- scope
ATS01N209QN
Sanftanlasser für Asynchronmotor, ATS01, 9A, 380-415 V, 4 KW
EAN Code EAN Code: 
3389110667233
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altistart 01
Produkt- oder Komponententyp Sanftanlasser
Produktbestimmung Asynchronmotoren
Produktspezifische Anwendung Einfache Maschine
Kurzbezeichnung des Geräts ATS01
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Nennbetriebsspannung [U,nom] 380 - 415 V -10 - +10 %
Motorleistung (kW) 4 kW, 3 Phasen bei 380 - 415 V
IcL-Nenngröße für Anlasser 9 A
Nutzungskategorie AC-53B entspricht EN/IEC 60947-4-2
Leistungsaufnahme 45 A bei Nennlast
Art des Starts Hochlauf mit Spannungsrampe
Verlustleistung in W 4 W beiVolllast und am Ende des Startvorgangs
94 W im Übergangszustand
Zusatzmerkmale
Bauweise Mit Kühlkörper
Funktion verfügbar Integrierter Bypass
Versorgungsspannungsgrenzen 342…456 V
Netzfrequenz 50 - 60 Hz - 5 - 5 %
Netzwerkfrequenz 47,5 - 63 Hz
Ausgangsspannung <= Versorgungsspannung
Steuerkreisspannung In den Anlasser integriert
Startzeit 1 s / 100
5 s / 20
10 s / 10
Einstellbar von 1 bis 10 s
Verlangsamung Zeit symb Einstellbar von 1 - 10 s
Anfahrmoment 30 - 80% des Anlaufmoments des Motors bei Direktanschluss an das Netz
Digitaler Eingang Logik (LI1, LI2, BOOST) Stopp, Betrieb und Verstärken bei Anlauffunktionen <= 8 mA 27 kOhm
Diskrete Eingangsspannung 24 - 40 V
Digitaler Logikeingang Positiv LI1, LI2, BOOST bei Status 0: < 5 V und <= 0,2 mA bei Status 1: > 13 V, >= 0,5 mA
Digitaler Ausgangsstrom 2 A DC-13
3 A AC-15
Digitaler Ausgang Open Collector Logik LO1 Ende des Startsignals
Relaisausgänge R1A, R1C Schließer (S)
Diskrete Ausgangsspannung 24 V (Spannungsgrenzen: 6 - 30 V) Open Collector Logik
Min. Schaltstrom 10 mA bei 6 V DC für Relaisausgänge
Maximaler Schaltstrom Relaisausgänge: 2 A bei 250 V AC cos phi = 0,5 und L/R = 20 ms induktiv Belastung
Relaisausgänge: 2 A bei 30 V DC cos phi = 0,5 und L/R = 20 ms induktiv Belastung
Displaytyp 1 LED (grün) für Starter eingeschaltet
1 LED (gelb) für Nennspannung erreicht
[M] Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
1,9…2,5 Nm
Elektrische Verbindung 4 mm Schraubklemmenanschluss - fest 1 1 - 10 mm² AWG 8 Stromkreis
Schraubverbinder - fest ohne Kabelende 1 0,5 - 2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis
4 mm Schraubklemmenanschluss - fest 2 1 - 6 mm² AWG 10 Stromkreis
Schraubverbinder - fest 2 0,5-1 mm² AWG 17 Steuerkreis
Schraubverbinder - flexibel mit Kabelende 1 0,5 - 1,5 mm² AWG 16 Steuerkreis
4 mm Schraubklemmenanschluss - flexibel ohne Kabelende 1 1,5-10 mm² AWG 8 Stromkreis
Schraubverbinder - flexibel ohne Kabelende 1 0,5 - 2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis
4 mm Schraubklemmenanschluss - flexibel mit Kabelende 2 1 - 6 mm² AWG 10 Stromkreis
4 mm Schraubklemmenanschluss - flexibel ohne Kabelende 2 1,5-6 mm² AWG 10 Stromkreis
Schraubverbinder - flexibel ohne Kabelende 2 0,5 - 1,5 mm² AWG 16 Steuerkreis
Beschriftung CE
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Höhe 124 mm
Breite 45 mm
Tiefe 131 mm
Produktgewicht 0,42 kg
Kompatibilitätscode ATS01N2
Motorleistungsbereich AC-3 4…6 kW bei 380…440 V 3 Phasen
Typ des Motorstarters Sanftanlasser
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level B entspricht CISPR 11
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level B entspricht IEC 60947-4-2
Gedämpfte oszillierende Wellen Level 3 entspricht IEC 61000-4-12
Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
EMV-Störfestigkeit Level 3 entspricht EN 50082-1
EMV-Störfestigkeit Level B entspricht EN 50082-2
Oberwellen Level 3 entspricht IEC 1000-3-2
Oberwellen Level 3 entspricht IEC 1000-3-4
Störfestigkeit für leitungsgebundene durch HF-Felder verursachte Interferenz Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Kurzstromausfälle und Spannungsschwankungen entspricht IEC 61000-4-11
Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Normen EN/IEC 60947-4-2
Produktzertifizierungen GOST
CCC
CSA
C-Tick
UL
Schutzart (IP) IP20
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN/IEC 60947-4-2
Vibrationsfestigkeit 1 gn (f= 13…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3…13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit 5…95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht EN/IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…40 °C (ohne Leistungsminderung)
40…50 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C entspricht EN/IEC 60947-4-2
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1000 m mit Strom-Reduktion von 2,2% je weitere 100 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,300 cm
VPE 1 Breite 15,200 cm
VPE 1 Länge 17,300 cm
VPE 1 Gewicht 535,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 8,053 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 112
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 74,124 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months