|
|
|
ATS480C11Y
Altivar Sanftanlasser ATS480, 110 A, 208-690V AC, Steuerspannung 110-230V AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar Soft Starter ATS480
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sanftanlasser
|
Produktbestimmung
|
Asynchronmotoren
|
Produktspezifische Anwendung
|
Prozesse und Infrastrukturen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ATS480
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Nutzungskategorie
|
AC-3A
AC - 53 A
|
Versorgungsspannung
|
208 - 690 V -15 - +10 %
|
Frequenz der Stromversorgung
|
50 - 60 Hz -20 - +20 %
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
Normalbetrieb: 110,0 A (bei <40 °C)
|
Bemessungsstrom im Schwerlastbetrieb
|
88,0 A bei 40 °C für Schwerlastbetrieb
|
Drehmomentsteuerung
|
Richtig
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Motorleistung (kW)
|
30,0 kW bei 230 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb
22,0 kW bei 230 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb
55,0 kW bei 400 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb
45,0 kW bei 400 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb
55,0 kW bei 440 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb
45,0 kW bei 440 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb
75,0 kW bei 500 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb
55,0 kW bei 500 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb
75,0 kW bei 525 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb
55,0 kW bei 525 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb
90,0 kW bei 660 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb
75,0 kW bei 660 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb
90,0 kW bei 690 V in der Motorversorgungsleitung Normalbetrieb
75,0 kW bei 690 V in der Motorversorgungsleitung Schwerlastbetrieb
55,0 kW bei 230 V in die Dreieckschaltung des Motors Normalbetrieb
45,0 kW bei 230 V in die Dreieckschaltung des Motors Schwerlastbetrieb
90,0 kW bei 400 V in die Dreieckschaltung des Motors Normalbetrieb
75,0 kW bei 400 V in die Dreieckschaltung des Motors Schwerlastbetrieb
|
Motorleistung (HP)
|
30,0 hp bei 208 V Normalbetrieb
25,0 hp bei 208 V Schwerlastbetrieb
40,0 hp bei 230 V Normalbetrieb
30,0 hp bei 230 V Schwerlastbetrieb
75,0 hp bei 460 V Normalbetrieb
60,0 hp bei 460 V Schwerlastbetrieb
100,0 hp bei 575 V Normalbetrieb
75,0 hp bei 575 V Schwerlastbetrieb
|
Optionskarte
|
Kommunikationsmodul für Profibus DP V1
Kommunikationsmodul für Profinet
Kommunikationsmodul für Modbus TCP/EtherNet/IP
Kommunikationsmodul für CANopen Daisy Chain
Kommunikationsmodul für CANopen Sub-D
Kommunikationsmodul für CANopen Open Style
|
Zusatzmerkmale
Geräteanschluss
|
In der Motorversorgungsleitung
In die Dreieckschaltung des Motors
|
[Us] Steuerspannung
|
110 - 230 V AC 50/60 Hz -15 - +10 %
|
Scheinleistung
|
0,09 kVA
|
Integrierter Motorüberlastungsschutz
|
Richtig
|
Thermische Schutzklasse des Motors
|
Klasse 10E
|
Schutzfunktionen
|
Phasenausfall: Linie
Integrierter thermischer Schutz: Motor
Thermischer Schutz: Starter
Stromüberlastung: Motor
Unterbelastung: Motor
Anlaufzeit zu lang, blockierter Rotor: Motor
Ausfall Motorphase: Motor
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Linie
Phasenausfallserkennung der Versorgungsspannung: Motor
Thermischer Schutz: Motor
|
Strombegrenzung % In (max. 5 x Ie)
|
150…700 %
|
Spezifikation des Nennstroms und des Stromverlusts
|
110,0 A
|
Verlustleistung stromunabhängig
|
25,0 W
|
Verlustleistung pro Gerät stromabhängig
|
302,0 W
|
Normen
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
IEC 60664-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
cULus
CCC
UKCA
RCM
EAC
DNV
ABS
BV
CCS
|
Beschriftung
|
CE
CCC
UKCA
EAC
RCM
CULus
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
24 V DC
|
Diskrete Eingangsnummer
|
4
|
Digitaler Eingang
|
(STOP) Logikeingänge, 3.500 Ohm
(RUN) Logikeingänge, 3.500 Ohm
(DI3) programmierbar als Logikeingang, 3.500 Ohm
(DI4) programmierbar als Logikeingang, 3.500 Ohm
|
Eingangs-Kompatibilität
|
STOP: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
RUN: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI3: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
DI4: einzelner Eingang Level 1 SPS entspricht IEC 61131-2
|
Digitaler Logikeingang
|
Programmierbarer digitaler Eingang bei Status 0: < 5 V
|
Relaisausgangsnummer
|
3
|
Ausgangsart des Relais
|
Relaisausgänge R1A 1 S
Relaisausgänge R1B 1 S
Relaisausgänge RIC 1 S / 1 Ö programmierbar
|
Min. Schaltstrom
|
100 mA bei 12 V DC für Relaisausgänge
|
Max. Schaltstrom
|
Relaisausgänge 2 A bei 250 V AC
Relaisausgänge 2 A bei 30 V DC
Relaisausgänge
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
2
|
Digitaler Ausgang
|
(DQ1) programmierbarer digitaler Ausgang <= 30 V
(DQ2) programmierbarer digitaler Ausgang <= 30 V
|
Authentifizierung
|
Offener Kollektor Level 1 SPS entspricht IEC 65A-68
|
Anzahl der Analogeingänge
|
1
|
Messeingänge
|
AI1/PTC PTC/Pt 100 Temperaturfühler
PTC2 PTC/Pt 100 Temperaturfühler
PTC3 PTC/Pt 100 Temperaturfühler
|
Anzahl der Analogausgänge
|
1
|
Typ des Analogausgangs
|
Stromausgang AQ1: 0 - 20 mA oder 0 - 10 V, Impedanz <500 Ohm
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus, seriell
|
Anschlusstyp
|
1 RJ45
|
Kommunikationsdatenverbindung
|
Seriell
|
Physikalische Schnittstelle
|
2-Draht- RS 485
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
1.200 - 256.000 bit/s
|
Übertragungsrahmen
|
RTU
|
Datenformat
|
8 Bits, einstellbar auf ungerade, gerade oder keine Parität
|
Polarisierungsart
|
Keine Impedanz für Modbus, seriell
|
Anzahl der Adressen
|
0…227 für Modbus, seriell
|
Zugriffsmethode
|
Slave Modbus, seriell
|
Funktion verfügbar
|
Externe Bypass-Steuerung
Vorheizung
Entrauchung
Mehrmotorige Kaskade
Zweiter Motorsatz
Benutzerverwaltung
Sicherung von Anschlüssen und Verbindungen
Sicherheits-Ereignisprotokollierung
Cybersecure Firmware-Update
Einzelne Richtung
|
Anzeigebildschirm verfügbar
|
Richtig
|
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Höhe
|
290,0 mm
|
Breite
|
190,0 mm
|
Tiefe
|
247,0 mm
|
Produktgewicht
|
8,3 kg
|
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level A entspricht IEC 60947-4-2
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen mit Bypass Level B entspricht IEC 60947-4-2
Gedämpfte oszillierende Wellen Level 3 entspricht IEC 61000-4-12
Elektrostatische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
|
Verschmutzungsgrad
|
Stufe 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
Umweltklasse (während des Betriebs)
|
Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3
Klasse 3S2 gemäß IEC 60721-3-3
|
Relative Feuchtigkeit
|
0…95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht IEC 60068-2-3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
40…60 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
-15…40 °C (ohne Leistungsminderung)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
> 1.000 - 4.000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
|
Max. Durchbiegung unter schwingender Belastung (während des Betriebs)
|
1,5 mm bei 2 - 13 Hz
|
Max. Durchbiegung unter Rüttelbelastung (während der Lagerung)
|
1,75 mm bei 2 - 9 Hz
|
Max. Durchbiegung unter Rüttelbelastung (während des Transports)
|
1,75 mm bei 2 - 9 Hz
|
Max. Beschleunigung unter Schwingungsbelastung (während des Betriebs)
|
10 m/s² bei 13 - 200 Hz
|
Max. Beschleunigung unter Rüttelbelastung (während der Lagerung)
|
15 m/s² bei 200 - 500 Hz
10 m/s² bei 9 - 200 Hz
|
Max. Beschleunigung unter Schwingungsbelastung (während des Transports)
|
15 m/s² bei 200 - 500 Hz
10 m/s² bei 9 - 200 Hz
|
Max. Beschleunigung bei Stoßeinwirkung (während des Betriebs)
|
150 m/s² bei 11 ms
|
Max. Beschleunigung unter Stoßbelastung (während der Lagerung)
|
100 m/s² bei 11 ms
|
Max. Beschleunigung unter Stoßbelastung (während des Transports)
|
100 m/s² bei 11 ms
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
37,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
9,877 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
86,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
87,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-Komponenten verfügbar
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|