• to give you mechanical and electrical information to substitute the ATS48 with an ATS480 in the same environment,• to show you how to transfer the configuration of the ATS48 to the ATS480• to highlight the firmware and communication differences between ATS48 and ATS480 that impact the substitution
ATS480 CANopen Manual with VW3A3608, VW3A3618, VW3A3628
Ethernet Firmware for VW3A3720 V2.1 IE28 (2023 01)
SILENT
2024-06-15
Software - Data Library
ATS480 DTM Lang (SP)
SILENT
2024-06-15
Ethernet EDS VW3A3720 V2.1_IE28 EDS Files
SILENT
2024-06-15
Katalog
Altivar Soft Starter.
German
2024-06-15
Altivar Soft Starter.
Deutscher Katalog zum Altivar Soft Starter Frequenzumrichter und Sanftanlasser Altivar bieten eine Spitzenleistung bei Motorsteuerungsanwendungen für Maschinen, Prozesse und Gebäude. Mit integrierter Intelligenz erfassen und teilen diese intelligenten vernetzten Geräte Daten, um die betriebliche Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern.