|
|
|
BCH2LH1030CA6C
Servomotor, Lexium BCH2, 100mm, 1000W, glatte Welle IP54, niedrige Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 28
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BCH2
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
5000 U/min
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
220 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
5,83 A
|
Dauermoment im Stillstand
|
3,18 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
3,18 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
|
Dauerleistung
|
1000 W
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
9,54 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
9,54 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
1000 W für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
1000 W für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
3,18 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
3,18 Nm für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM28... bei 7 A, 220 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM28... bei 7 A, 220 V, 3 Phasen
|
Maximaler Strom Irms
|
18,9 A für LXM28... bei 1 kW, 220 V
|
Max. Dauerstrom
|
6,64 A
|
Produktkompatibilität
|
LXM28... Servoantrieb Motor bei 1 kW, 220 V, Einzelphase
LXM28... Servoantrieb Motor bei 1 kW, 220 V, 3 Phasen
|
Wellenende
|
Glatte Welle
|
Wellendurchmesser
|
22 mm
|
Wellenlänge
|
45 mm
|
Art der Rückkopplung
|
20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Asiatischer Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker MIL
|
Drehmomentkonstante
|
0,55 Nm/A bei 20 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
33 V/krpm bei 20 °C
|
Rotorträgheit
|
2,4 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,67 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
4,2 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
6,27 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
570 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
200 N
|
Bremszugkraft
|
10,4 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
153,5 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
7 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9,2 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Distanzschaft Bundflansch
|
7 mm
|
Produktgewicht
|
4,6 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 IM B5, IM V1
IP50 IM V3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
23,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,47 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|