Schneider-Electric
 
BCH2MM0612CA6C Bild- scope
BCH2MM0612CA6C
Servomotor, Lexium BCH2, 130mm, 600W, glatte Welle IP65, mittlere Trägheit, Singelturn, MIL-Stecker
EAN Code EAN Code: 
3606480734564
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 28
Kurzbezeichnung des Geräts BCH2
Produkt- oder Komponententyp Servomotor
Zusatzmerkmale
Max. mechanische Geschwindigkeit 3000 U/min
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 220 V
110 V
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Einzelphase
Dauerstrom im Stillstand 3,77 A
Dauermoment im Stillstand 5,73 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
5,73 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
5,73 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Dauerleistung 600 W
Spitzenmoment im Stillstand 17,19 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
17,19 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
17,19 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nennleistung am Ausgang 600 W für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
600 W für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
600 W für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehmoment 5,73 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
5,73 Nm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
5,73 Nm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Nenndrehzahl 1000 rpm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, Einzelphase
1000 rpm für LXM28... bei 4,5 A, 220 V, 3 Phasen
1000 rpm für LXM28... bei 9 A, 110 V, Einzelphase
Maximaler Strom Irms 13,44 A für LXM28... bei 0,6 kW, 220 V
13,44 A für LXM28... bei 0,6 kW, 110 V
Max. Dauerstrom 4,1 A
Produktkompatibilität LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,6 kW, 220 V, Einzelphase
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,6 kW, 220 V, 3 Phasen
LXM28... Servoantrieb Motor bei 0,6 kW, 110 V, Einzelphase
Wellenende Glatte Welle
Wellendurchmesser 22 mm
Wellenlänge 45 mm
Art der Rückkopplung 20-Bit-Singleturn Absolut-Encoder
Haltebremse Ohne
Montagehalterung Asiatischer Standardflansch
Motorflanschgröße 130 mm
Elektrische Verbindung Stecker MIL
Drehmomentkonstante 1,52 Nm/A bei 20 °C
Gegen-EMK konstant 92 V/krpm bei 20 °C
Rotorträgheit 6,63 kg.cm²
Statorwiderstand 1,93 Ohm bei 20 °C
Statorinduktivität 24,9 mH bei 20 °C
Stator elektrische Zeitkonstante 12,9 ms bei 20 °C
Maximale Radialkraft Fr 670 N bei 1000 U/min
Max. Axialkraft Fa 200 N
Bremszugkraft 19,7 W
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 147 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 110 mm
Zentrierbundtiefe 8 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 9,2 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 145 mm
Distanzschaft Bundflansch 8 mm
Produktgewicht 7 kg
Montage
Schutzart (IP) IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,1 cm
VPE 1 Breite 23,0 cm
VPE 1 Länge 36,0 cm
VPE 1 Gewicht 8,07 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate