Schneider-Electric
 
BLRCH075A090B40 Bild- scope
BLRCH075A090B40
Hochleistungskondensator, PowerLogic PFC HD, 7,5/9kvar, 400V, 50/60Hz
EAN Code EAN Code: 
3606485255675
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Produkt- oder Komponententyp Schwerlast-Kondensator
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Name der Reihe HDuty
Oberschwingungsgehalt im Netz <= 20 %
Elektrische Parameter 6,8 kvar 380 V 50 Hz
8,1 kvar 380 V 60 Hz
7,5 kvar 400 V 50 Hz
9 kvar 400 V 60 Hz
8,1 kvar 415 V 50 Hz
9,7 kvar 415 V 60 Hz
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden)
Dauerüberstromfestigkeit 1,8 x Zoll
Bemessungsspannung 380…415 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Dielektrische Verluste < 0,2 W/kvar
Leistungsverluste < 0,5 W/kVAr
Kondensator-Toleranz -5 % bis 10 %
Spannungsprüfung 2,15 x Un AC zwischen den Klemmen für 10 s
<= 660 V - 3 kV AC zwischen Klemme und Behälter für 10 s
>= 660 V - 6 kV AC zwischen Klemme und Behälter für 10 s
Einschaltstrom 250 x In
Max. Schaltvorgang pro Jahr 7000
Lebensdauer in Stunden 130000 h
Dielektrisches Material Metallisierte Polypropylenfolie mit Zn/Al-Legierung, spezieller Widerstand & Profil, spezieller Rand (Wellenschnitt)
Imprägnierungsmaterial Nicht-PCB getrocknetes PUR-Harz
Biologisch abbaubar
Installationstyp Innenmontage
Anschlüsse - Klemmen Doppelte Faston-Klemme
Montagemodus Aufrecht/horizontal
Durchmesser 63 mm
Höhe 245 mm
Produktgewicht 0,9 kg
Montage
Normen IEC 60831-1
IEC 60831-2
Schutzart (IP) IP20
Betriebshöhe 2.000 m
Temperaturklasse D
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 95 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,5 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 8,9 cm
VPE 1 Gewicht 900 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,695 kg
VPE 3 Art S04
VPE 3 Menge 9
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 60 cm
VPE 3 Gewicht 10,53 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months