|
|
|
BMECXM0100H
Modicon M580 Kommunikationsmodul, CANopen, robuste Ausführung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
CANopen-Kommunikationsmodul
|
Strukturtyp
|
Offener industrieller Feld-Bus
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
M580 PLC
|
Physikalische Schnittstelle
|
Anschlussstecker DB9
|
Übertragungsmodus
|
NRZ
|
Übertragungs-Unterstützungsmedium
|
Profibus-DP abgeschirmte Twisted Pair-Kabel
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9,6 Kbit/s, 1200 mBus
19,2 Kbit/s, 1200 mBus
93,75 Kbit/s, 1200 mBus
187,5 Kbit/s, 1000 mBus
500 Kbit/s, 400 mBus
1,5 Mbit/s, 200 mBus
3 Mbit/s, 100 mBus
12 Mbit/s, 100 mBus
|
Anzahl der Slaves
|
63
|
Kommunikationsdienst
|
Impliziter Prozessdatenaustausch - 20 - 70 °C
|
Integrierte Verbindungsart
|
Profibus DP - 1 SUB-D 9-polige Buchse für Profibus-DP
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC intern
|
Leistungsaufnahme
|
70 mA
|
Modulformat
|
Standard
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-45…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 %
|
Betriebshöhe
|
<= 2.000 m
|
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx Zone 2/22
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
EN/IEC 60079-0
|
Umgebungseigenschaften
|
Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Gefahrenbereich Klasse I Division 2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
194,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,234 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|