|
|
|
BMH0702P36F1A
Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 2,48Nm, Passfeder IP65, Singelturn 16P/U, 2xM23 gerade, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
2,5 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
2,5 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
7,4 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
7,4 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
700 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
700 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
2,2 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
2,2 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D12N4 bei 400-480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
32768 points/turn
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Gerade Stecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
2,94 A
|
Dauerleistung
|
1,51 W
|
Maximaler Strom Irms
|
9,7 A für LXM32.D12N4
|
Max. Dauerstrom
|
9,68 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
11 mm
|
Wellenlänge
|
23 mm
|
Breite Passfeder
|
18 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Haltemoment
|
3 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Drehmomentkonstante
|
0,84 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
54,08 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
1,24 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
3,8 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
12,2 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
3,2 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
710 N bei 1000 U/min
560 N bei 2000 U/min
490 N bei 3000 U/min
450 N bei 4000 U/min
410 N bei 5000 U/min
390 N bei 6000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
7 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
193 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
3,3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11 cm
|
VPE 1 Breite
|
20 cm
|
VPE 1 Länge
|
40 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,8 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|