|
|
|
BMH0703T31A2A
Servomotor, Lexium BMH, 70mm, 3,4Nm, Passfeder IP65, Singelturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
3,4 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3,4 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
8,7 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
10,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Nennleistung am Ausgang
|
650 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
900 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehmoment
|
3,1 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
2,9 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Nenndrehzahl
|
2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D30M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.D18M2 bei 230 V Einzelphase
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
240 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
5,55 A
|
Dauerleistung
|
1,68 W
|
Maximaler Strom Irms
|
15 A für LXM32.D30M2
17,8 A für LXM32.D18M2
|
Max. Dauerstrom
|
17,84 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
14 mm
|
Wellenlänge
|
30 mm
|
Breite Passfeder
|
20 mm
|
Art der Rückkopplung
|
SinCos Hiperface Singleturn
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
3
|
Drehmomentkonstante
|
0,61 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
39,3 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
1,67 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,32 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
4,3 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
3,3 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
730 N bei 1000 U/min
580 N bei 2000 U/min
510 N bei 3000 U/min
460 N bei 4000 U/min
430 N bei 5000 U/min
400 N bei 6000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
186 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,2 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|