|
|
|
BMH1001P32A1A
Servomotor, Lexium BMH, 100mm, 3,4Nm, Passfeder IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 gerade
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
3,3 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
3,3 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
3,4 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
10,8 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
10,8 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
800 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
800 W für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
1300 W für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
1300 W für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
1,9 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
3,1 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
3,1 Nm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
4000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D12N4 bei 3 A, 480 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 400 V, 3 Phasen
4000 rpm für LXM32.D18N4 bei 6 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D12N4 bei 400-480 V 3 Phasen
LXM32.D18N4 bei 400-480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Gerade Stecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
3,15 A
|
Dauerleistung
|
1,76 W
|
Maximaler Strom Irms
|
11,9 A für LXM32.D12N4
11,9 A für LXM32.D18N4
|
Max. Dauerstrom
|
11,93 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Breite Passfeder
|
30 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Drehmomentkonstante
|
1,1 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
70,3 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
3,19 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
3,1 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
13,9 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
4,5 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
900 N bei 1000 U/min
720 N bei 2000 U/min
630 N bei 3000 U/min
570 N bei 4000 U/min
530 N bei 5000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
128,6 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
3,34 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,64 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|