|
|
|
BMH1401P12F2A
Servomotor, Lexium BMH, 140mm, 10Nm, Passfeder IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BMH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
4000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
10,3 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
10,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
10,3 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
30,8 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
30,8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
30,8 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
1450 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
2400 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
2400 W für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
6,9 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
7,7 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
7,7 Nm für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
2000 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 400 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM32.D30N4 bei 10 A, 480 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM32.D30M2 bei 230 V Einzelphase
LXM32.D30N4 bei 400-480 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP54 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
8,58 A
|
Dauerleistung
|
2,85 W
|
Maximaler Strom Irms
|
29,8 A für LXM32.D30M2
29,8 A für LXM32.D30N4
|
Max. Dauerstrom
|
29,8 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Breite Passfeder
|
40 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Haltemoment
|
18 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
140 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Drehmomentkonstante
|
1,2 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
77,4 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
10
|
Rotorträgheit
|
17,96 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
0,69 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
6,7 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
9,7 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1930 N bei 1000 U/min
1530 N bei 2000 U/min
1340 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
18 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
187 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
130 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
11 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
165 mm
|
Produktgewicht
|
10,3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|