|
|
|
BMXCPS3522S
X80-Safety-Netzteil, 125V DC, für redundante Architektur
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromversorgungsmodul
|
Rückwandplatine-Kompatibilität
|
Alle Modulträger
|
Erweiterte Diagnose über das Netzwerk verfügbar
|
Redundanzinformationen
Redundanztest
Verbleibende Betriebsdauer
Temperatursensor
Betriebsdauer
|
Primärspannung
|
125 V
|
Art des Versorgungsstromkreises
|
DC
|
Sekundärleistung
|
18 W 3,3 V DC bei -25…60 °C E/A-ModulLogik Stromversorgung
40 W 24 V DC bei -25…60 °C E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor bei 3,3 V ohne Last
|
Zusatzmerkmale
Primärspannungsgrenze
|
100 - 150 V
|
Eingangsstrom
|
600 A 125 V
|
Einschaltstrom
|
60 A 125 V
|
I²t bei Aktivierung
|
2,5 A².s 125 V
|
It bei Aktivierung
|
0,09 A.s 125 V
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
791000 H
|
Schutzart
|
Interner Sich nicht zugänglich für Primärkreis
Überlastschutz für Sekundärkreis
Überspannungsschutz für Sekundärkreis
Kurzschlussschutz für Sekundärkreis
|
Strom bei Sekundärspannung
|
1,67 A 24 V DC E/A-ModulLogik Stromversorgung
5 A 3,3 V DC E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor
|
Max. Verlustleistung in W
|
8,5 W
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Spannungen liegen an (OK)
1 LED (grün) Redundanz OK
1 LED (grün) Stromversorgungsstatus
|
Steuerungstyp
|
RESET-Taste für Kaltstart
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker 2 Pin(s)Alarmrelais
1 Stecker 5 Pin(s)Versorgungsleitung, Schutzerde
|
Isolierwiderstand
|
>= 100 MOhm primär/Erde
>= 100 MOhm primär/sekundär
|
Produktgewicht
|
0,64 kg
|
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
1 ms
|
Spannungsfestigkeit
|
1500 V primär/sekundär E/A-ModulLogik Stromversorgung
1500 V primär/sekundär E/A-Modul Stromversorgung und Prozessor
2300 V primär/sekundär Sensorstromversorgung
1500 V primär/Erde
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/42/EC - Maschinenrichtlinie
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Handelsmarine
ATEX zone 2/22
IECEx Zone 2/22
TÜV
|
Normen
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2
EN/IEC 61850-3, Standort G
EN/IEC 60079-0
|
Umgebungseigenschaften
|
Gefahrenbereich Klasse I Division 2
Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04
Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3
Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3
Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252
Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
|
Beschichtung
|
Schutzlack
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
624,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,470 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|