|
|
|
BMXDDO3202K
Modicon X80-E/A-Modul, 32 Transistorausgänge, 24V DC positive Logik, Pfostenstecker, 0,1A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Digitales Ausgangsmodul
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
32 entspricht EN/IEC 61131-2
|
Diskreter Ausgangstyp
|
Fester Zustand
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Positiv
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
24 V 19 - 30 V DC
|
Diskreter Ausgangsstrom
|
0,1 A
|
Zusatzmerkmale
Strom pro Kanal
|
0,125 A
|
Maximaler Strom je Modul
|
3,2 A
|
Kriechstrom
|
0,1 mA at state 0
|
Max. Spannungsabfall
|
<1,5 V in Zustand 1
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Verlustleistung in W
|
3,6 W
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
1,2 ms
|
Parallelschaltung v. Ausgängen
|
Ja: maximal 3
|
Typische Leistungsaufnahme
|
125 mA bei 3,3 V DC
|
MTBF Zuverlässigkeit
|
290000 H
|
Schutzfunktionen
|
Externe Sicherung Verpolungsschutz
Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Überspannungsschutz
|
Ausgangsüberlastschutz
|
Mit Strombegrenzer
Mit elektronischem Leistungsschalter 0,125 A < Id < 0,185 A
|
Ausgangsüberspannungsschutz
|
Mit Transil-Diode
|
Ausgangs-Kurzschlussschutz
|
Mit externer Sicherung, 2 A
|
Verpolungsschutz
|
Sperrdiode
|
Spannungserfassungsgrenzwert
|
< 14 V DC Vorbetätigung Fehler
> 18 V DC Vorbetätigung im Zustand 0
|
Max. Wolframlast
|
1,2 W
|
Taktfrequenz
|
0,5/LI² Hz
|
Max. Überlastzeit
|
15 ms
|
Lastimpedanz ohmsch
|
>= 220 Ohm
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Betrieb des Moduls (RUN)
1 LED pro Kanal (grün) Kanaldiagnose
1 LED (rot) Modulfehler (ERR)
1 LED (rot) Modul I/O
|
Produktgewicht
|
0,11 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Spannungsfestigkeit
|
1500 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, Ausgang/Masse
1500 V AC bei 50/60 Hz 1 Minute, Ausgang / interne Logik
500 V DC 1 Minute, zwischen Gruppen von Kanälen
|
Vibrationsfestigkeit
|
3 gn
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 % bei 55 °C ohne Kondensation
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,582 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,161 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,758 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
151,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,911 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
240
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
57 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|