|
|
|
BMXEHC0200
Modicon X80-E/A-Modul, Hochgeschwindigkeits-Zähler, 2 Kanäle mit 6 Eingängen, 60 kHz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon M340 Automatisierungsplattform
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zählermodul
|
Anzahl der Kanäle
|
2
|
Max. Zählfrequenz
|
60000 Hz
|
Anzahl von Eingängen
|
6
|
Eingangs-Kompatibilität
|
19,2…30 V 2-Draht/3-Draht Näherungsschalter
Inkrementalencoder mit Push-Pull-Ausgängen, 10 - 30 V Totempfahl
|
Eingangsspannung
|
24 V DC Typ 3
|
Anzahl der Ausgänge
|
2
|
Ausgangsspannung
|
24 V DC
|
Zusatzmerkmale
Zählfunktionen
|
Aufwärtszählen im Rückführkreis (Modulo)
Puls-Breiten-Modulation (PWM)
Abwärtszählen
Messen der Zeitdauer
Quotientenmessung
Zählereignis
Aufwärtszählen Zähler 32 Bit
Frequenzmesser
|
Taktzeit
|
1 ms
|
Isolationsspannung
|
1500 V für 60 s
|
Eingangstyp
|
3 Hilfseingänge
3 Hochgeschwindigkeit
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
30 V
|
Eingangsstrom
|
2 mA bei 11 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
11 - 30 V
|
Aktueller Zustand 1 garantiert
|
>= 6 mA
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
< 5 V
|
Stromstatus 0 gewährleistet
|
<= 1,5 mA
|
Diskrete Ausgangslogik
|
Positiv oder negativ konfigurierbar
|
Maximaler Ausgangsstrom
|
2 A je Modul
0,5 A je Ausgang
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
19,2 - 30 V
|
Maximaler Laststrom
|
0,0416666666666667 je Modul
0,5 A je Ausgang
|
Kriechstrom
|
0,1 mA in Zustand 0
|
Max. Spannungsabfall
|
<3 V in Zustand 1
|
Ausgangsüberlastschutz
|
Integriert
|
Ausgangs-Kurzschlussschutz
|
1,5 A integriert
|
Überlappende Zeit
|
0,2 ms
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker mit 10 Stifte für Verkabelung Hilfseingang und Sensorstromversorgung
1 Stecker mit 16-polig für Verkabelung der Sensoren von Zähler 0
1 Stecker mit 16-polig für Verkabelung der Sensoren von Zähler 1
|
Stromaufnahme
|
200 mA bei 3,3 V DC bei Bus
40 mA bei 24 V DC bei Gestell
80 mA bei 24 V DC bei Geber
|
Modulformat
|
Standard
|
Produktgewicht
|
0,112 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 % ohne Kondensation
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Beschichtung
|
TC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
140,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,421 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|