|
|
|
BMXFCW1003
Kabelsatz, 40-Wege-Klemme, 2 Enden lose Kabel, für M340 E/A, 10m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vorgeformter Kabelsatz
|
Zubehör / Teilebezeichnung
|
Vorkonfektioniertes Kabel mit einem offenen Leitungsende
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Für E/A-Modul mit 40-poligem Stecker
|
Anzahl der Kabel
|
2
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker 40 Punkte
2 Enden mit farbig codierten losen Leitern entspricht DIN 47100
|
Kabellänge
|
10 m
|
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl der Drähte
|
40
|
Drahtquerschnitt
|
0,324 mm²
|
AWG-Messgerät
|
AWG 22
|
Produktgewicht
|
2,96 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,775 kg
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,911 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|