|
|
|
BMXFTW301S
Geschirmter Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 3m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vorgeformter Kabelsatz
|
Produktkompatibilität
|
BMXAMO0210
BMXAMM0600
BMXAMI0410
|
Elektrische Verbindung
|
1 freies Ende mit farbig codierten losen Leitern
1 abnehmbare Klemmenleiste 20-polig Modulseite
|
Kabellänge
|
3 m
|
Zusatzmerkmale
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
466,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,880 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|