Schneider-Electric
 
BMXRMS008MPF Bild- scope
BMXRMS008MPF
Modicon M340 SD-Karte für CPU-Modul, 8 MB + 8 MB Dateispeicher
EAN Code EAN Code: 
3595863922257
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M340 Automatisierungsplattform
Zubehör / Teiletyp Speicherkarte
Produktkompatibilität BMXP342030
BMXP342020
BMXP342010
BMXP342000
Speicherkapazität 16 MB
Speichernutzung Sicherung von Programmen, Konstanten, Symbolen und Daten
Aktivierung des Standard-Web-Servers, Klasse B10
Dateispeicherung
Webserver Transparent Ready Klasse B10
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,002 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,400 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 27,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,670 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months