Schneider-Electric
 
BMXRWSC016M Bild- scope
BMXRWSC016M
Modicon M340 SD-Karte für Ethernetmodul BMXNOE0100/0110, Class C30, 16 MB
EAN Code EAN Code: 
3595863922233
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Modicon M340 Automatisierungsplattform
Zubehör / Teiletyp Speicherkarte
Produktkompatibilität BMXNOE0100
BMXNOE0110
Speicherkapazität 16 MB
Webserver Transparent Ready Klasse C30
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,002 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,800 cm
VPE 1 Breite 12,400 cm
VPE 1 Länge 14,500 cm
VPE 1 Gewicht 27,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 590,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months