|
|
|
BMXXSP0800
Modicon X80-Schirmkit, für X80-Modulträger mit 8 Steckplätzen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Modicon X80
|
Zubehör / Teiletyp
|
Stützpunktbausatz
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckersatz
|
Produktkompatibilität
|
8 slot backplane
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Backplane
|
Anzahl der Steckplätze
|
8
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
2 Klemmenblöcke
Eine Metallschiene
|
Produktgewicht
|
0,34 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,300 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
360,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,348 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|