Übersicht
Lieferzeit
|
Normalerweise auf Lager
|
Hauptmerkmale
Haupteingangsspannung
|
230 V
|
Bemessungsleistung in W
|
540 W
|
Nennleistung in VA
|
900 VA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|
Anschlussart der Ausgänge
|
3Schuko CEE 7
2Schuko CEE 7 Spitze
|
Kabellänge
|
1,52 m
|
Batterietyp
|
Bleisäurebatterie
|
Batterien und Überbrückungszeit
Anzahl der gefüllten Batterieschächte
|
0
|
Anzahl der freien Batterieschächte
|
0
|
Aufladezeit der Batterie
|
8 h
|
Anzahl der Ersatzbatterien
|
1
|
Batteriespannung
|
24 V
|
Batteriekapazität
|
7,0 AH
|
Leistung Batterieladegerät
|
20 W bewertet
|
Batterielebensdauer
|
3…5 Jahr(e)
|
Kommentare zum Batteriediagramm
|
Dieses Diagramm basiert auf gemessenen Autonomiezeitangaben. Alle Messungen wurden mit neuen, vollständig geladenen Batterien bei ohmscher Ausgangslast (LF = 1,0) durchgeführt. Die tatsächliche Autonomiezeit kann von den Werten in diesem Diagramm abweichen. Die tatsächliche Autonomiezeit ist abhängig von verschiedenen Variablen wie Alter der Batterie, Batterieladezustand, Umgebungsbedingungen und Eigenschaften der angeschlossenen Last
|
Verlängerte Laufzeit
|
0
|
Allgemein
Geliefertes Zubehör
|
Telefonkabel
Benutzerhandbuch
Garantiekarte
|
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule
|
0
|
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls
|
0
|
Redundant
|
No
|
Abmessungen
Höhe
|
25 cm
|
Breite
|
10 cm
|
Tiefe
|
38,2 cm
|
Produktgewicht
|
10,73 kg
|
Montagepräferenz
|
No preference
|
Montagemodus
|
Nicht Rack-montierbar
|
Zwei Pfosten montierbar
|
0
|
USB-kompatibel
|
No
|
Eingang
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
|
Eingangsspannungsgrenzen
|
156 - 300 V einstellbar
176 - 294 V
|
Ausgang
Max. konfigurierbare Leistung in W
|
540 W
|
Ausgangsfrequenz
|
50/60 Hz +/-1 Hz Netzsynchronisation
50/60 Hz +/-1 Hz nicht synchronisiert
|
USV-Typ
|
Line Interactive
|
Max. konfigurierbare Leistung in VA
|
900 VA
|
Umschaltzeit
|
8 ms typisch, 10 ms max.
|
Konformität
Produktzertifizierungen
|
BSI 1363
CE
GOST
NEMKO
|
Normen
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Richtlinien zum Schutz der Ausrüstung
|
Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD
Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro
Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP
|
Umgebung
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Betriebshöhe
|
0 - 10.000 ft
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…45 °C
|
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung
|
0…95 %
|
Aufbewahrungshöhe
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Geräuschpegel
|
45 dBA
|
Kommunikation & Management
Bedienfeld
|
Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
|
Alarm
|
Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm
|
Überspannungsschutz und Filterung
Anstieg der Energiemenge
|
613 J
|
Geräuschunterdrückung
|
Mehrpolige Geräuschfilterung, 10 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: unverzögert
|
Datenleitungsschutz
|
RJ11, Schutz für Modem/Fax/DSL (zwei Drähte, eine Leitung)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
48,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,41 kg
|
SCC14
|
10731304286919
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Optimierte Energieeffizienz
|
Energieeffizientes Produkt
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung
|
2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
|
|