|
|
|
BSH0702T12F2A
Servomotor, Lexium BSH, 70mm, 2,2Nm, Passfeder IP54, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
8000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
2,2 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
2,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
2,12 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
2,12 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
2,12 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2,12 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
2,12 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
6,1 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
7,2 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
4,14 Nm für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
6,8 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
6,8 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
6,8 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
4,47 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
5,45 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
6,8 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,8 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6,8 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
550 W für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
600 W für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
600 W für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
600 W für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
570 W für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
570 W für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
570 W für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
600 W für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
600 W für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
600 W für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
950 W für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
1000 W für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
1000 W für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
600 W für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
600 W für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
600 W für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
2,07 Nm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
1,83 Nm für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,83 Nm für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,83 Nm für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1,9 Nm für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
1,8 Nm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
1,66 Nm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
1,66 Nm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
1,9 Nm für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
2500 rpm für LXM32.D30M2 bei 10 A, 115 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD17F1, 110 - 120 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD17M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD28M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05BD28M2, 200-240 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05CD28M2, 200-240 V, Einzelphase
5000 rpm für LXM32.D18M2 bei 6 A, 230 V, Einzelphase
3000 U/Min für LXM05AD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05BD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
3000 U/Min für LXM05CD42M3X, 200-240 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LD17N4, 230 V, 3 Phasen
6000 rpm für LXM15LD21M3, 230 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM05AD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05AD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05AD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05BD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05BD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05BD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05CD17F1 bei 110 - 120 V Einzelphase
LXM05CD17M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM05CD28M2 bei 200 - 240 V Einzelphase
LXM32.D30M2 bei 115 V Einzelphase
LXM32.D18M2 bei 230 V Einzelphase
LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM05AD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05BD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM05CD42M3X bei 200 - 240 V 3 Phasen
LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP50 Standard
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
4,9 A
|
Maximale Dauerleistung
|
1,51 W
|
Maximaler Strom Irms
|
20,6 A für LXM15LD21M3
20,6 A für LXM15LD17N4
19,9 A für LXM05AD17F1
19,9 A für LXM05AD17M2
19,9 A für LXM05AD28M2
19,9 A für LXM05AD42M3X
19,9 A für LXM05BD17F1
19,9 A für LXM05BD17M2
19,9 A für LXM05BD28M2
19,9 A für LXM05BD42M3X
19,9 A für LXM05CD17F1
19,9 A für LXM05CD17M2
19,9 A für LXM05CD28M2
19,9 A für LXM05CD42M3X
15 A für LXM32.D30M2
18 A für LXM32.D18M2
|
Max. Dauerstrom
|
19,9 A
|
Taktfrequenz
|
8 kHz
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
11 mm
|
Wellenlänge
|
23 mm
|
Breite Passfeder
|
18 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Haltemoment
|
2 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Drehmomentkonstante
|
0,45 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
28 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Rotorträgheit
|
0,482 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,5 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
6,7 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
4,47 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
390 N bei 6000 U/min
410 N bei 5000 U/min
450 N bei 4000 U/min
490 N bei 3000 U/min
560 N bei 2000 U/min
710 N bei 1000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
10 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
212,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
37,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,25 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|