|
|
|
BSH1004T32F2A
Servomotor, Lexium BSH, 100mm, 10Nm, Passfeder IP65, Multiturn 128P/U, 2xM23 abgewinkelt, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts
|
BSH
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Servomotor
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
6000 U/min
|
Dauermoment im Stillstand
|
9,31 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
8,18 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
15,7 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
21,04 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
|
Nennleistung am Ausgang
|
2500 W für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
2500 W für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
|
Nenndrehmoment
|
7 Nm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
7 Nm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
|
Nenndrehzahl
|
3500 rpm für LXM15LD28M3, 230 V, 3 Phasen
3500 rpm für LXM15MD40N4, 230 V, 3 Phasen
|
Produktkompatibilität
|
LXM15LD28M3 bei 230 V 3 Phasen
LXM15MD40N4 bei 230 V 3 Phasen
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Schutzart (IP)
|
IP65 Standard
IP67 mit IP 67-Set
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung
|
Haltebremse
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Elektrische Verbindung
|
Drehbare Winkelstecker
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 15
|
Maximale Versorgungsspannung
|
480 V
|
Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Dauerstrom im Stillstand
|
12,7 A
|
Maximale Dauerleistung
|
3,64 W
|
Maximaler Strom Irms
|
34,8 A für LXM15LD28M3
61 A für LXM15MD40N4
|
Max. Dauerstrom
|
66,3 A
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
24 mm
|
Wellenlänge
|
50 mm
|
Breite Passfeder
|
40 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Multiturn SinCos-Hiperface
|
Haltemoment
|
12 Nm Feststellbremse
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
4
|
Drehmomentkonstante
|
1,62 Nm/A bei 120 °C
0,86 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
103 V/krpm bei 120 °C
50 V/krpm bei 120 °C
|
Anzahl Motorpole
|
8
|
Rotorträgheit
|
5,245 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
1,81 Ohm bei 20 °C
|
Statorinduktivität
|
13 mH bei 20 °C
2,9 mH bei 20 °C
|
Stator elektrische Zeitkonstante
|
6,44 ms bei 20 °C
7,18 ms bei 20 °C
|
Maximale Radialkraft Fr
|
1070 N bei 1000 U/min
740 N bei 3000 U/min
850 N bei 2000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Bremszugkraft
|
17 W
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
307,5 mm
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
9,9 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
19,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
55,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,7 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|