Schneider-Electric
 
C103MA100 Bild- scope
C103MA100
Auslösegerät magnetisch TM100 100A 3P3D für Leistungsschalter ComPacT NSX100-250
EAN Code EAN Code: 
3606482000353
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ComPacT neue Generation
Baureihe ComPacT NSX100 - 250 DC PV neue Generation
Produkt- oder Komponententyp Auslöseeinheit
Name des Auslösers MA
Auslöser-Technologie Magnetisch
Kompatible Produktfamilie ComPacT neue Generation NSX100
ComPacT neue Generation NSX160
ComPacT neue Generation NSX250
Geräteanwendung Motor
Beschreibung der Pole 3P
Beschreibung der geschützten Pole 3D
Schutzfunktionen des Auslösers I
Schutzart I : für Kurzschlussschutz (magnetisch)
Nennwert der Auslöseeinheit 100 A bei 65 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Montageart des Leistungsschalters Fixiert
Zusatzmerkmale
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes Einstellbar 9 Parameter
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes 6 - 14 x In
Erdschlussschutz Ohne
Montage
Normen EN/IEC 60947-2
Schutzklasse für Stromschläge Klasse II
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-1
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,9 cm
VPE 1 Breite 10 cm
VPE 1 Länge 11,7 cm
VPE 1 Gewicht 418 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 28
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 12,042 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate