Baureihe
|
ComPacT neue Generation
|
Produktname
|
ComPacT NSXm neue Generation
|
Baureihe
|
ComPacT NSXm neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSXm 160B
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Erdschluss-Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3D
|
[In] Bemessungsstrom
|
100 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
50 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 500 V AC entspricht IEC 60947-2
|
Leistungsstufe
|
B 25 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 4.1
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LSoIR
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
50 kA bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
20000 Zyklen bei 440 V In/2
10000 Zyklen bei 440 V In
10000 Zyklen bei 690 V In/2
5000 Zyklen bei 690 V In
|
Verlustleistung pro Pol
|
4,77 W
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Montageposition
|
Horizontal und vertikal
Auf dem Rücken liegend
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Anschlussklemmen
|
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…70 mm², feindrähtig Kupfer
1 EverLink-Kabelschuh Drahtgröße 2,5…95 mm², starr oder verseilt Aluminium/Kupfer
|
Anschlussraster
|
35 mm mit Spreizhalter
27 mm ohne Spreizhalter
|
9-mm-Raster
|
9 Modul
|
Auslöserleistung
|
100 A bei 40 °C
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
40 - 100 A
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung
|
200 s bei 1,5 x Ir
8 s bei 6 x Ir
5 s bei 7,2 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes
|
1,5 - 10 x Ir
|
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
Fixiert
|
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
1.500 A
|
Erdschlussschutz
|
Integriert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Klasse A
Klasse AC
|
[IΔn] Typ der Erdschlussschutz Empfindlichkeitseinstellung
|
Einstellbar
|
[IΔn] Einstellbereich der Empfindlichkeit des Erdschlussschutzes
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
30 mA für Klasse A
100 mA für Klasse A
300 mA für Klasse A
500 mA für Klasse A
1 A für Klasse A
30 mA für Klasse AC
100 mA für Klasse AC
300 mA für Klasse AC
500 mA für Klasse AC
1 A für Klasse AC
3 A für Klasse AC
5 A für Klasse AC
|
[Δt] Typ der Erdschlussschutz Zeitverzögerungseinstellung
|
Einstellbar
|
[Δt] Einstellbereich für die Zeitverzögerung des Erdschlussschutzes
|
0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
|
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen
|
1 Steckplatz (Steckplätze) für Hilfsschalter OF
1 Steckplatz (Steckplätze) für Alarmschalter SD
1 Steckplatz (Steckplätze) für Spannungsauslösung MN oder MX
|
Lokale Signalisierung
|
Kennbit (grün) für Hilfsschalter vorhanden
|
Breite (B)
|
108 mm
|
Höhe (H)
|
144 mm
|
Tiefe (T)
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
1,63 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|