Baureihe
|
ComPacT neue Generation
|
Produktname
|
ComPacT NSX neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSX250N
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Grundrahmen
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Neutralposition
|
Links
|
[In] Bemessungsstrom
|
250 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
85 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 480 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
36 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
90 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
15 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
|
Leistungsstufe
|
N 50 kA 415 V AC
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
35 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
50 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
90 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
20000 Zyklen entspricht IEC 60947-2
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
10000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
20000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
5000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Schutzart
|
Ohne Schutz
|
Breite (B)
|
140 mm
|
Höhe (H)
|
161 mm
|
Tiefe (T)
|
86 mm
|