Baureihe
|
ComPacT neue Generation
|
Produktname
|
ComPacT NSX neue Generation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
NSX630F
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leistungsschalter
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Beschreibung der geschützten Pole
|
3D
|
[In] Bemessungsstrom
|
630 A bei 40 °C
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht EN/IEC 60947-2
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
[Icu] Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
40 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
30 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
20 kA bei 600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 508
|
Leistungsstufe
|
F 36 kA 415 V AC
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 2.3
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LSoI
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montageart des Leistungsschalters
|
Fixiert
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Kurzschlussausschaltvermögen
|
40 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
36 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
30 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
10 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Mechanische Lebensdauer
|
15000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
8000 Zyklen bei 440 V In/2
4000 Zyklen bei 440 V In
6000 Zyklen bei 690 V In/2
2000 Zyklen bei 690 V In
|
Verlustleistung pro Pol
|
39,69 W
|
Montagehalterung
|
Rückwand
|
Montageposition
|
Horizontal und vertikal
Auf dem Rücken liegend
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
Anschlussraster
|
45 mm
|
Schutzart
|
L : für Überlastschutz (Langzeit)
SO : für Kurzzeit-Kurzschlussschutz mit fester Verzögerung
I : für unverzögerter Kurzschlussschutz
|
Auslöserleistung
|
630 A bei 40 °C
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme (thermischer Schutz)
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Ir] Einstellbereich der Langzeitschutzaufnahme
|
250 - 630 A
|
[tr] Typ der Einstellung der Langzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitschutzverzögerung
|
400 s bei 1,5 x Ir
16 s bei 6 x Ir
11 s bei 7,2 x Ir
|
Thermischer Speicher
|
20 Minuten vor und nach der Auslösung
|
[Isd] Typ der Einstellung des Kurzzeitschutzes
|
9 regelbare Einstellungen
|
[Isd] Einstellbereich des Kurzzeitschutzes
|
1,5 - 10 x Ir
|
[tsd] Typ der Einstellung der Kurzzeitschutzverzögerung
|
Fixiert
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
Fixiert
|
[Ii] Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussschutzes
|
6.900 A
|
Erdschlussschutz
|
Ohne
|
Zonenselektive Verriegelung ZSI
|
Ohne
|
Anzahl der Steckplätze für elektrische Hilfseinrichtungen
|
6 Steckplatz (Steckplätze)
|
Lokale Signalisierung
|
Blinkende LED (grün) für betriebsbereit
LED 105 % Ir (rot) für Überlast
LED 90 % Ir (orange) für Überlast
|
Breite (B)
|
140 mm
|
Höhe (H)
|
255 mm
|
Tiefe (T)
|
110 mm
|
Produktgewicht
|
6,2 kg
|