|
|
|
CA3KN22ND
Hilfsschütz, 2S+2Ö, 60V DC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys CAK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steuerrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CA3K
|
Anwendung des Schützes
|
Steuerstromkreis
|
Nutzungskategorie
|
AC-15
DC-13
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
2 S + 2 Ö
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 690 V <= 400 Hz
|
Steuerstromkreis-Typ
|
DC Standard
|
Steuerkreisspannung
|
60 V DC
|
Zusatzmerkmale
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 50 °C)
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
110 A entspricht IEC 60947
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG entspricht IEC 60947
10 A gG entspricht VDE 0660
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947
750 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
690 V entspricht BS 5424
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm²starr
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,75…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 0,34…1,5 mm²flexibel ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 26 mm
1,3 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc (bei <50 °C)
Abfallspannung: 0,1 - 0,75 Uc (bei <50 °C)
|
Betriebszeit
|
10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
30 - 40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
15 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts
25 - 35 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
|
Mechanische Lebensdauer
|
20 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
10000 cyc/h
|
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
2 ms
|
Anzugsleistung in W
|
3 W (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
3 W bei 20 °C
|
Wärmeabgabe
|
3 W
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA
|
Nicht überlappender Abstand
|
0,5 mm
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|
Produktgewicht
|
0,225 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB-Regelung
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Schutzart (IP)
|
IP2x
|
Beschichtung
|
TC entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-50…80 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m ohne Leistungsminderung
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
|
Mechanische Robustheit
|
Schwingungen Schütz geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Schütz geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schocks Schütz geöffnet: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Schütz geschlossen: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
219,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|