|
|
|
CAD323BL
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 24V DC, geringe Leistungsaufnahme
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys CAD
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steuerrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
CAD
|
Anwendung des Schützes
|
Steuerstromkreis
|
Zusatzmerkmale
Nutzungskategorie
|
AC-14
DC-13
AC-15
|
Zusammensetzung des Polkontakts
|
3 NO + 2 NC
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
<= 690 V AC 25 - 400 Hz
|
Steuerstromkreis-Typ
|
DC geringe Leistungsaufnahme
|
Steuerkreisspannung
|
24 V DC
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 60 °C)
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
140 A AC entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC entspricht IEC 60947-5-1
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG entspricht IEC 60947-5-1
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V UL zertifiziert
600 V CSA zertifiziert
690 V entspricht IEC 60947-5-1
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Federklemmen 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Federklemmen 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel ohne Kabelende
Federklemmen 1 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr ohne Kabelende
Federklemmen 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²starr ohne Kabelende
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,1 - 0,25 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung DC
0,7 - 1,25 Uc (-40…60 °C):Betrieb DC
1 - 1,25 Uc (60…70 °C):Betrieb DC
|
Betriebszeit
|
65 - 88 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
14 - 25 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
57 - 77 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
28 - 42 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts
|
Mechanische Lebensdauer
|
30 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
180 cyc/mn
|
Zeitkonstante
|
40 ms
|
Anzugsleistung in W
|
2,4 W (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
2,4 W bei 20 °C
|
Min. Schaltspannung
|
17 V
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks Steuerrelais geöffnet: 10 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schocks Steuerrelais geschlossen: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen Steuerrelais geöffnet: 2 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen Steuerrelais geschlossen: 4 Gn, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
|
Höhe
|
99 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
93 mm
|
Produktgewicht
|
0,58 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.5
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
JIS C8201-5-1
|
Produktzertifizierungen
|
CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Schutzart (IP)
|
IP2x entspricht VDE 0106
|
Beschichtung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 3.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
544,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,740 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
240
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
148,352 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|