|
|
|
CCT15553
Digitale Zeitschaltuhr IHP+, Bluetooth
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti 9 IHP
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
IHP+
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Programmierbarer, digitaler Zeitschalter
|
Geräteanwendung
|
Gebäude
|
Anzahl der Kanäle
|
2
|
Verfügbare Ausstattung
|
Speicherstick
|
Benutzersprache
|
Englisch
Französisch
Deutsch
Niederländisch
Italienisch
Spanisch
Portugiesisch
Dänisch
Norwegisch
Schwedisch
Finnisch
|
Zusatzmerkmale
Lasttyp
|
Glühlampe: 2600 W
Halogenlampe: 2600 W
Nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre: 2600 VA
Seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre: 2600 VA
Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: 400 VA (48 µF)
Kompakt-Leuchtstofflampe: 400 W
< 2 W LED-Lampe: 25 W
> 2 W LED-Lampe: 200 W
|
Max. Leistungsaufnahme in W
|
0,5 W standby
|
Maximaler Schaltstrom
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Minimaler Schaltstrom
|
10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Ausgangstyp
|
Potentialfreier Kontakt
|
Genauigkeit
|
+/- 0,25 s/Tag 25 °C
|
Kontakt-Typen
|
Wechsler (W)
|
Zyklusdauer
|
24 Stunden + 7 Tage
|
Max. Anzahl der Schaltungen
|
84
|
Mindest-Intervalldauer
|
1 s
|
Funktion verfügbar
|
Externer Eingang für Überbrückung pro Kanal
Codeschlossfunktion
Feiertage
Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
Ein-/Ausschaltzeiten
Pulse-Programmierung
Zyklenprogrammierung
Vorwahlschalter
|
Steuertastentyp
|
4 pushbuttons
|
Displaytyp
|
Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
|
Angezeigte Information
|
Betriebsstundenzähler
|
Sicherungsdauer
|
10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
|
Typ Einstellung
|
Wöchentliche Programmierung
Random program 2
|
Anschlüsse - Klemmen
|
2 0,5…2,5 mm² Schraubklemmen starr oder flexibel
1 2,5 mm² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
|
Montagehalterung
|
TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
92,6 mm
|
Tiefe
|
66,7 mm
|
Produktgewicht
|
141 g
|
Beschriftung
|
CE
|
Überspannungskategorie
|
Klasse 3
|
Funktion
|
Impulsprogrammierung, Zufallsfunktion, externer Eingang für Übersteuerung
|
Urlaubsabwesenheit
|
Ja
|
Zeitumstellung
|
Automatisch
|
Aktualisiert durch
|
Keine
|
Montage
Normen
|
EN 60730-2-7:2010
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…55 °C
|
Umgebungslufttemperatur für Lagerung / Transport
|
-30…70 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
90 %, nicht kondensierend
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
184,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,852 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|