|
|
|
CCTDD20017
Acti9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Acti 9
|
Nom du produit
|
Acti 9 STD
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur distant
|
Nom de l'appareil
|
STD
|
Fonctions disponibles
|
Fonction escalier
Fonction scène
Détection automatique du type de charge
Vitesse de variation configurable
|
Complémentaires
Application
|
Bâtiment
|
Type de charge
|
Lampe halogène: <= 400 W
Lampe à incandescence: <= 400 W
Lampe fluocompacte, variable: <= 80 W
Lampe à LED, variable: <= 60 W
Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: <= 300 W
Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: <= 400 W
|
Type de commande
|
Contrôle local: bouton poussoir
Contrôle à distance: bouton poussoir
|
Puissance consommée en VA
|
0,8 VA
|
Pertes thermiques
|
3 W
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
|
Tension d'entrée
|
8 à 230 V CA/CC
|
Type de protection
|
Protection électronique contre la surcharge
Protection électronique contre la surtempérature
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Auxiliaires connectés
|
10 boutons poussoirs non lumineux au maximum, distance : < 100 m
|
Utilisation de l'interrupteur
|
Off/on central
|
Fonction alarme
|
Rappel de sonnerie
Réveil
|
Type de variateur
|
Variateur de lumière avec mémoire
|
Hauteur
|
85 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
60 mm
|
Poids net
|
70 g
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP20
|
Règlement Européen
|
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
2006/95/CE - directive basse tension
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-20…70 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
10,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,300 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
126,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
86
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
11,328 kg
|
Durabilité de l'offre
|
|