Schneider-Electric
 
DZ5CA003 Bild- scope
DZ5CA003
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 0,34mm2/AWG24, grün, 10 Sätze à 100 Stück
EAN Code EAN Code: 
3389110535402
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Cable end
Kabelendengröße Mittel
Normen NF C 63-023
Verpackungstyp Beutelreihe
Menge pro Satz 10 Satz à 100
Kabel-Querschnitt 0,34 mm²
Zusatzmerkmale
Kabelendentyp Einzelader
Zusätzliche Informationen With integrated marker tag holder
Farbe Grün
Blendenmaterial Halogenfreier Kunststoff
Leitungswerkstoff Kupfer entspricht ISO 1337
Anzahl der Kabel 1
AWG-Messgerät AWG 24
Frontringabmessungen Ø 2,5 mm
Rohrdurchmesser 1,1 mm
Länge 12 mm
Rohrlänge 8 mm
CAD-Gesamttiefe 30 mm
Produktgewicht 0,14 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…105 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,400 cm
VPE 1 Breite 0,400 cm
VPE 1 Länge 1,400 cm
VPE 1 Gewicht 0,100 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 1000
VPE 2 Höhe 4,000 cm
VPE 2 Breite 11,000 cm
VPE 2 Länge 21,000 cm
VPE 2 Gewicht 121,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 20000
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,835 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months