|
|
|
DZ5CA162
Aderendhülsen m. Clip f. Bezeichnungsfahne, Ausführung normal, 16mm2, weiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Cable end
|
Kabelendengröße
|
Mittel
|
Normen
|
NF C 63-023
|
Verpackungstyp
|
Beutel
|
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Kabel-Querschnitt
|
16 mm²
|
Zusatzmerkmale
Kabelendentyp
|
Einzelader
|
Zusätzliche Informationen
|
For additional marker tag holder
|
Farbe
|
Weiß
|
Blendenmaterial
|
Halogenfreier Kunststoff
|
Leitungswerkstoff
|
Kupfer entspricht ISO 1337
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
AWG-Messgerät
|
AWG 6
|
Frontringabmessungen
|
Ø 9,6 mm
|
Rohrdurchmesser
|
6,2 mm
|
Länge
|
24 mm
|
Rohrlänge
|
12 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
24 mm
|
Produktgewicht
|
0,078 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…105 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
1,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,600 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
66,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
6000
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,523 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|