|
|
|
DZ5CE010L6
Aderendhülse DZ5 gem. NF, 1mm2/AWG18, rot, 10 Sätzeà 100 Stück
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Cable end
|
Kabelendengröße
|
Kurz
|
Normen
|
NF C 63-023
|
Verpackungstyp
|
Beutelreihe
|
Menge pro Satz
|
10 Satz à 100
|
Kabel-Querschnitt
|
1 mm²
|
Zusatzmerkmale
Kabelendentyp
|
Einzelader
|
Zusätzliche Informationen
|
Without marker tag holder
|
Farbe
|
Rot
|
Blendenmaterial
|
Halogenfreier Kunststoff
|
Leitungswerkstoff
|
Kupfer entspricht ISO 1337
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
AWG-Messgerät
|
AWG 18
|
Frontringabmessungen
|
Ø 3,5 mm
|
Rohrdurchmesser
|
1,7 mm
|
Länge
|
12 mm
|
Rohrlänge
|
6 mm
|
Produktgewicht
|
0,095 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…105 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
0,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
1,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,100 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
1000
|
VPE 2 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
18,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
95,000 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
15000
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,640 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|