Schneider-Electric
 
ELG735621 Bild- scope
ELG735621
Flurdisplay doppelseitig Wandmontage MEDIOPT Care
EAN Code EAN Code: 
3606480600685
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO MEDIOPT care
Produkt- oder Komponententyp Flurlampe
Anzeigefarbe Rot
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante An Wand montiert
Anzeigestellen 10
Signaltyp Summer
Stromaufnahme 1 A
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 V DC
Höhe 150 mm
Breite 477 mm
Tiefe 56 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 47,7 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,05 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate