|
|
|
ENN05002
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen Ø 20, 65x65x45mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktpalette
|
Mureva BOX
|
Produkttyp
|
Abzweigdose
|
Anzahl pro Verpackung
|
5 Stück
|
Zusatzmerkmale
Montage
|
Wandgehäuse
|
Kabeleinführung
|
Durchführungen
|
Befestigung
|
Aufsteckbar:Abdeckung
|
Innenmaße
|
65 x 65 x 45 mm
|
Anzahl der Kabeleinführungen
|
4 Durchmesser: 20 mm
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Gehäuse
PP (Polypropylen): Abdeckung
SBS (Styrol-Butadien-Styrol): Durchführungen
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II entspricht IEC 536
|
Höhe
|
45 mm
|
Breite
|
88 mm
|
Tiefe
|
88 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-25…40 °C
|
IK-Klasse
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
IK-Klasse
|
IK07 entspricht EN 50102
|
Glühdrahttemperatur
|
650 °C
|
Normen
|
EN 60670
CE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
60 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|