Schneider-Electric
 
EPDU1216M Bild- scope
EPDU1216M
APC Easy Rack PDU, Metered, Null HE, 3-phasig, 11kW, 230V, 16A, 21 C13 und 3 C19 Ausgänge, IEC60309 3P+N+PE Eingang
APC Brand
Eigenschaften
Übersicht
Lieferzeit Normalerweise auf Lager
Hauptmerkmale
Farbe Schwarz
Produkt- oder Komponententyp PDU
Typ der Stromverteilungseinheit Gemessen
Cord length 2,0 m
Anzahl der Kabel 1
Geliefertes Zubehör Installationsanleitung
Werkzeugloser Montage-Bausatz
Vertikale Montagehalterungen
Zusatzmerkmale
Haupteingangsspannung 400 V 3 Phasen
Höhe 117,5 cm
Breite 6,2 cm
Hauptausgangsspannung 230 V
Tiefe 4,44 cm
Produktgewicht 2,74 kg
Montageort Seite
Montagepräferenz No preference
Anschlussart der Eingänge IEC 60309 16 A 3-polig + N + PE
Montagemodus Aufbau
Rack units 0U
Montageposition Vertikal
Eingangsstromgrenzen 16 A
Tragfähigkeit 11000 VA
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Outlet type and quantity 21 IEC 60320 C13
3 IEC 60320 C19
Montage
Produktzertifizierungen CE
EAC
RCM
TÜV
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 %
Betriebshöhe 0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5…95 %
Aufbewahrungshöhe 0,0000000000…4572,0000000000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 132 cm
VPE 1 Breite 11 cm
VPE 1 Länge 16 cm
VPE 1 Gewicht 3,26 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz