Schneider-Electric
 
EVA1FWHS12 Bild- scope
EVA1FWHS12
Pro AC Metallic-Kit Kabelhalterung, IK10, C4M
EAN Code EAN Code: 
3606482185494
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produkt- oder Komponententyp Kabelhalterung
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie EVlink EVlink Pro AC Metal
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Gehäuse
Montageort Seite
Höhe 145 mm
Breite 160 mm
Tiefe 101,5 mm
Produktgewicht 1,15 kg
Farbe Hellgrau (RAL 9022)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 19,8 cm
VPE 1 Breite 20 cm
VPE 1 Länge 30 cm
VPE 1 Gewicht 1,452 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 54 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 60 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate