|
|
|
EVA2HPC3
Schneider Charge Peak Controller, Anti-Auslöse-Modul, Überlastschutz, 3-phasig, PLC, Pairing mit 1 Wallbox
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Schneider Charge
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lastabwurf
|
Material
|
Kunststoff
|
Zusatzmerkmale
Einsatzbedingungen
|
Innenraum
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene
|
Einstellung des max. Stroms an der Ladestation
|
Automatisch
|
Möglicher max. Strom an der Ladestation
|
50 A
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
220 - 230 V AC 50/60 Hz +/-10 %
|
Leistungsaufnahme in W
|
5 W
|
Konnektivität mit Geräten
|
SPS
|
Lokale Signalisierung
|
1 grün LED, Funktion: Kontrollprozess
1 rot LED, Funktion: Fehleranzeige
1 grün LED, Funktion: Status der integrierten Kommunikation
|
Normen
|
EN 61010-1:2010
EN 61326-1:2013
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Höhe
|
72 mm
|
Breite
|
89 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Produktgewicht
|
180 g
|
Farbe
|
Weiß
|
Montage
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
5…95 %
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
618,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,184 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
73,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
88,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|