Schneider-Electric
 
EVCP300D5IP00 Bild- scope
EVCP300D5IP00
Elektronische VAR Kompensation, PowerLogic AccuSine PFV+, 300A, 380-480V, IP00
EAN Code EAN Code: 
3606480851575
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe AccuSine
Produktname AccuSine PFV+
Produkt- oder Komponententyp Elektronischer VAR-Regler
Zusatzmerkmale
Netzwerktyp 3P
Netzwerkkonfiguration 3 oder 4 Drähte
Netzspannung 380…480 V AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz +/-3 % automatische Erfassung
Max. zulässige Spannung 1,1 x Un
Effektivwert des Ausgangsstroms 300 A
Blindleistungsangabe 249 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Betriebsmodus Netzstromausgleich
Korrektur Leistungsfaktor
Installationsort Innenraum
Gehäusemontage Wandmontage
Schutzart Ohne Schutz
Wärmeabgabe Rückschacht mit Zwangsbelüftung für hohen Wärmestrom
Elektromagnetische Verträglichkeit Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit, Klasse A entspricht EN 61000-6-4
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Position des Anschlusses Unten
Montage
Schutzart des Gehäuses IP00
Umgebungseigenschaften Betrieb: 3C2 entspricht IEC 60721-3-3
Betrieb: 3S2 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3C3 entspricht IEC 60721-3-3
Speicher: 3S3 entspricht IEC 60721-3-3
Betriebshöhe <= 1.000 m 1 % pro 100 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
0…50 °C Maximum mit Stromreduzierung von 2 % pro °C
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Schutz der Leiterplatte Schutzbeschichtet
Normen UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
EN 61000-6-4
UL 60947-1
EN 60439-1
CSA C22.2 Nr. 60947-1-07
Produktzertifizierungen CE
DNV-GL
ABS
RCM
cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Produktgewicht 220 kg
Höhe 1560 mm
Breite 582 mm
Tiefe 438 mm
Farbe Hellgrau (RAL 7035)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 70,5 cm
VPE 1 Breite 73,7 cm
VPE 1 Länge 173,3 cm
VPE 1 Gewicht 264,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months