Schneider-Electric
 
EVD1S120TBBC7 Bild- scope
EVD1S120TBBC7
Pro DC Ladestation 120kW, 2xCCS2 7m, 4G, ISO15118, IK10, IP55, C4, Display
EAN Code EAN Code: 
3606487046011
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produktname EVlink Pro DC
Produkt- oder Komponententyp Schnellladestation
Installationstyp Innen/außen
Beschreibung der Pole 3-polig + N + E
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie EVlink Field Services
EVlink EVlink Load Management System
Geräteanwendung Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Montageort Bodenständer
Erdungssystem TN-S
TN-C-S
TT
IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz
Nennhilfsspannung [UH,nom] 380 - 415 V AC bei 50 - 60 Hz, 3 Phasen + Nullleiter
Eingangsstrom 193…214 A
Nennleistung am Ausgang CCS Combo 2: 120 kW at 1,5…300 A, 150...1000 V, DC
Ausgangstyp 2 Ladekabel of 7,5 m
Anzahl der Ausgänge 2
Anschlusstyp CCS Combo 2
Geliefertes Zubehör 1 meter display je Ausgang
Accuracy class of energy meter Klasse 1
Absolute accuracy error of energy meter 1 % vom Skalenendwert
Schutzfunktionen Kurzschlussschutz am Ausgang
Überlastschutz
Erdschluss
Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (RCBO)
Schutz gegen Temperaturanstieg
Authentifizierungssystem Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443 A und B
Plakette NFC
Displaytyp LCD-Touchscreen : 10 Zoll
Main user language (constantly evolving) Dänisch
Niederländisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Norwegisch
Spanisch
Steuertastentyp Charge interruption button
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Farbe Vorderseite: Signalweiß (RAL 9003)
Gehäuse: schwarz (Pantone black C)
Wirkungsgrad 94,5 %
Leistungsfaktor 0,99
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…50 °C (with derating above 50 °C)
Höhe 2103 mm
Breite 833 mm
Tiefe 963 mm
Produktgewicht 451 kg (without power module)
511 kg (with power module)
Dienste Kommerzieller Service Plan
Commissionning service
Warranty extensionup to 5 years
Repair service
Ethernet-Service Web-Browser
Kommunikationsport-Protokoll OCPP 1.6
Kommunikationsnetztyp 4G
WLAN
TCP/IP
WLAN
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeit für industrielle Umgebungen:
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen:
Schutzart (IP) IP55
Schutzart (IK) IK10
Bildschirm: IK08
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 %, Betauung nicht zulässig
Normen IEC 61851-1:Hrsg. 3
IEC 61851-23:ed. 1
IEC 62196-1
IEC 62196-3
EN/IEC 61000-6-2:2005
EN/IEC 61000-6-4:Klasse A
ISO 15118
DIN 70121
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 243,8 cm
VPE 1 Breite 117,4 cm
VPE 1 Länge 126 cm
VPE 1 Gewicht 634 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate