Schneider-Electric
 
EVD1S24THB2 Bild- scope
EVD1S24THB2
Schnelle Ladestation, EVlink, DC-Schnellladegerät, 24 kW, SAE CCS/CHAdeMO/T2-Steckverbinder, Wandmontage
EAN Code EAN Code: 
3606489778910
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produkt- oder Komponententyp Schnellladestation
Authentifizierungssystem RFID Karte entspricht ISO/IEC 14443 A und B
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Installationstyp Innen/außen
Montageort Wandmontage
Bodenständer mit Stele (separat zu bestellen)
Beschreibung der Pole 3P + N
Eingangsspannung 360...440 V AC bei 50 - 60 Hz, 3 Phasen
Input current 38…42 A for DC output
32…35 A for AC output
Nennleistung am Ausgang CHAdeMO: 24 kW at 1,5…65 A, 150 - 500 V, DC
CCS Combo 2: 24 kW at 1,5…65 A, 200 - 530 V, DC
T2S: 22 kW at 1…32 A, 400 V, AC
Ausgangstyp Rechte Seite: 1 Ladekabel of 3,25 m and nicht einziehbar
Linke Seite: 1 Ladekabel of 3,25 m and nicht einziehbar
1 Steckdose
Anzahl der Ausgänge 3
Anschlusstyp CCS Combo 2
CHAdeMO
T2S
Schutzfunktionen Kurzschlussschutz am Ausgang
Überlastschutz
Erdschluss
Schutz gegen Temperaturanstieg
Displaytyp LCD-Touchscreen : 7 Zoll
Steuertastentyp Start
AUS
Not-Halt/Not-Aus
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeit für industrielle Umgebungen:
Emissionsnorm für industrielle Umgebungen:
Material Gehäuse: metallisch, weiß
Farbe Vorderseite: Signalweiß (RAL 9003)
Gehäuse: dunkelgrau (RAL 7021)
Höhe 1225 mm
Breite 507 mm
Tiefe 250 mm
Produktgewicht 93 kg
Produktzertifizierungen EAC
Mögliches Einsatzland Alle
Dienste Kommerzieller Service Plan
Ethernet-Service Web-Browser
Kommunikationsport-Protokoll OCPP 1.6
WLAN
Ethernet TCP/IP
Kommunikationsnetztyp 3G/4G
WLAN
TCP/IP
Montage
Schutzart (IP) IP55
Schutzart (IK) IK10
Wirkungsgrad 95 %
Leistungsfaktor 0,99
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…60 °C
Betriebshöhe 0 - 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit 10…95 %
Normen EN 61851:Hrsg. 3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 58,0 cm
VPE 1 Breite 67,0 cm
VPE 1 Länge 150,0 cm
VPE 1 Gewicht 142,0 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate