Schneider-Electric
 
EVP1CNL32122 Bild- scope
EVP1CNL32122
EVlink - Ladekabel T2-T2 7,4kW-1ph (32A) 7m
EAN Code EAN Code: 
3606481290595
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EVlink
Produkt- oder Komponententyp Ladekabel
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
Beschreibung der Pole 1P + N
[In] Bemessungsstrom 32 A
[UH,nom] Nennhilfsspannung 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Anzahl der Steckdosen 2
Zusatzmerkmale
Steckertyp T2 / versilberte Kontakte Ladestationsseite
Steckertyp T2 Fahrzeugseite versilberte Kontakte
T2 Ladestationsseite versilberte Kontakte
Kompatible Produktfamilie EVlink EVlink Parkplatz EVF1 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVW1 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVW2 Ladestation
EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 Ladestation
EVlink EVlink Wallbox EVH2 Ladestation
EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestation
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 Ladestation
Normen IEC 62196-2
IEC 62196-1
Produktzertifizierungen CE
Länge 7 m
Produktgewicht 3,2 kg
Farbe Grau
Montage
Schutzart (IP) IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 %
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,000 cm
VPE 1 Breite 36,000 cm
VPE 1 Länge 36,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,852 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 83,300 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate