|
|
|
EVP2PE2222R
EVlink Parking Ersatzteil Gehäuse, grau 22 kW 2xT2 RFID
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
EVlink
|
Produktname
|
EVlink Parkplatz
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
EVP2
|
Kompatible Produktfamilie
|
EVlink EVlink Parkplatz EVF2 Ladestation
EVlink EVlink Parkplatz EVW2 Ladestation
|
Beschreibung der Pole
|
3P + N für Stromkreis
1P + N für Steuerkreis
|
Montagemodus
|
Wandmontage
Bodenstehend
|
Angebotstyp
|
Standard
|
Bemessungsbetriebsspannung
|
230 V AC 50/60 Hz Steuerkreis
380 - 415 V AC 50/60 Hz Stromkreis
|
Erdungssystem
|
IT
TN
TT
|
Steckdosennummer
|
2
|
Steckdosentyp
|
Rechte Seite: T2 / versilberte Kontakte
Linke Seite: T2 / versilberte Kontakte
|
Max. Versorgungsstrom
|
32 A für T2
|
Max. Leistung
|
22 kW für T2
|
Authentifizierungssystem
|
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 14443
Plakette RFID entspricht ISO/IEC 15693
|
Zusatzmerkmale
Betätigungsart
|
2 rot Drucktaste, Funktion: AUS
2 grün Leuchtdrucktaster, Funktion: Start/Stop-Taste und Steckerentriegelungstaste
|
Lokale Signalisierung
|
Lädt: 2 LED (grün) (Blitzlicht) auf Seite
Verfügbar: 2 LED (grün) auf Frontseite
Reserviert: 2 LED (orange) auf Frontseite
Nicht betriebsbereit: 2 LED (rot) auf Frontseite
|
Webserver
|
Embedded
|
Ethernet-Service
|
Konfiguration via Webserver
|
Höhe
|
625 mm
|
Breite
|
400 mm
|
Tiefe
|
206 mm
|
Produktgewicht
|
20 kg
|
Farbe
|
Grau (RAL 7016)
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP54 Leerlauf entspricht IEC 61851-1
IP54 bei Last entspricht IEC 61851-1
|
Schutzart (IK)
|
IK10 Ladestation entspricht IEC 61851-22
IK10 Steckdose entspricht IEC 61851-22
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…50 °C entspricht IEC 61851-22
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m entspricht IEC 61851-22
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 %
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
25,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
50,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
70,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
19,15 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
50,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
47,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|