|
|
|
GBK0600550F
Adaptersatz für Motor-/Getriebe-Kombination
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 62
Lexium 52
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anpassungsbausatz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GBK
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Adapterzubehör
|
Produktkompatibilität
|
ILM
BSH
MH3
BMH
SH3
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Für Baugruppe Motor und Getriebe
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Eine Adapterplatte
Ein Adapter für das Wellenende
Schrauben und Bolzen für die Montage
|
Außendurchmesser Getriebe
|
60 mm
|
Zusatzmerkmale
Motorflanschgröße
|
55 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
3
2
1
|
Länge
|
16,1 mm
|
Produktgewicht
|
0,2 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
213,000 g
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
23,950 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|