Schneider-Electric
 
GBK0800703F Bild- scope
GBK0800703F
Adaptersatz für Motor-/Getriebe-Kombination
EAN Code EAN Code: 
3606480397813
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 62
Lexium 32i
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 62 ILM
Produkt- oder Komponententyp Anpassungsbausatz
Kurzbezeichnung des Geräts GBK
Zubehör / Teilekategorie Adapterzubehör
Produktkompatibilität MH3
BSH
SH3
BMH
ILM
BMI
Zubehör / Zielkategorie Für Baugruppe Motor und Getriebe
Bausatz-Zusammensetzung Eine Adapterplatte
Schrauben und Bolzen für die Montage
Ein Adapter für das Wellenende
Außendurchmesser Getriebe 80 mm
Zusatzmerkmale
Motorflanschgröße 70 mm
Anzahl der Motorstufen 2
3
1
Länge 21,2 mm
Produktgewicht 0,45 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,000 cm
VPE 1 Breite 16,200 cm
VPE 1 Länge 17,800 cm
VPE 1 Gewicht 356,000 g
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 30,950 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months