|
|
|
GBX040008K
Getriebe mit Geradverzahnung GBX, Ø 40mm, Untersetzung 8:1 < 30 °, 6 Nm
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium SD3
Lexium ILE
Lexium 28
|
Getriebetyp
|
Geradverzahnung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Planetengetriebe
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GBX
|
Produktkompatibilität
|
BRS3
ILE (66 mm, 1 Motor-Stacks)
ILE (66 mm, 2 Motor-Stacks)
BCH2 (40 mm, 1 Motor-Stacks)
BCH2 (40 mm, 2 Motor-Stacks)
|
Außendurchmesser Getriebe
|
40 mm
|
Reduktionsverhältnis
|
8:1
|
Zusatzmerkmale
Maximales Torsionsspiel
|
15 arc.min
|
Torsionssteifigkeit
|
1 Nm/arcmin
|
Gehäusefarbe
|
Schwarz
|
Gehäusematerial
|
Eloxiertes Aluminium, schwarz
|
Wellenmaterial
|
C 45
|
Zusätzliche Informationen
|
Lebenslange Schmierung
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
30000 h bei 100 U/min bei 30 °C
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Wirkungsgrad
|
96 %
|
Maximale Radialkraft Fr
|
160 N bei 100 U/min, Angriffspunkt der Kraft ist halbe Länge der Abtriebswelle währ. 30,000h bei 30°C
|
Maximale Axialkraft Fa
|
160 N bei 100 U/min, 30000 Stunden bei 30°C
|
Trägheitsmoment
|
0,019 kg.cm²
|
Dauerdrehmoment
|
6 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Spitzendrehmoment
|
10 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Eingangsdurchmesser
|
8,0 mm
|
Montage
Geräuschpegel
|
55 dB bei 1 m, Nulllast
|
Schutzart (IP)
|
Wellenabtrieb: IP54
|
Umgebungstemperatur (Betrieb)
|
-25…90 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
14 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
365 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,725 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
10
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,363 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|