Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
Lexium 62
|
Getriebetyp
|
Geradverzahnung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Winkel-Planetengetriebe
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
GBY
|
Produktkompatibilität
|
BMH (70 mm, 1 Motor-Stacks)
BMH (70 mm, 2 Motor-Stacks)
BMH (70 mm, 3 Motor-Stacks)
BSH (70 mm, 1 Motor-Stacks)
BSH (70 mm, 2 Motor-Stacks)
BSH (70 mm, 3 Motor-Stacks)
SH3
MH3
ILM
|
Außendurchmesser Getriebe
|
80 mm
|
Reduktionsverhältnis
|
25:1
|
Zusatzmerkmale
Maximales Torsionsspiel
|
15 arc.min
|
Torsionssteifigkeit
|
6,5 Nm/arcmin
|
Gehäusefarbe
|
Schwarz
|
Gehäusematerial
|
Eloxiertes Aluminium, schwarz
|
Wellenmaterial
|
C 45
|
Zusätzliche Informationen
|
Lebenslange Schmierung
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
30000 h bei 100 U/min bei 30 °C
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Wirkungsgrad
|
92 %
|
Maximale Radialkraft Fr
|
650 N bei 100 U/min, Angriffspunkt der Kraft ist halbe Länge der Abtriebswelle währ. 30,000h bei 30°C
|
Maximale Axialkraft Fa
|
900 N bei 100 U/min, 30000 Stunden bei 30°C
|
Trägheitsmoment
|
0,859 kg.cm²
|
Dauerdrehmoment
|
110 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Spitzendrehmoment
|
176 Nm bei 100 U/min bei 30 °C
|
Produktgewicht
|
5 kg
|
Eingangsdurchmesser
|
19,0 mm
|
Montage
Geräuschpegel
|
73 dB bei 1 m, Nulllast
|
Schutzart (IP)
|
Wellenabtrieb: IP54
|
Umgebungstemperatur (Betrieb)
|
-25…90 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,11 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,933 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|