Schneider-Electric
 
GS1KD3 Bild- scope
GS1KD3
Gesicherter Trennschalter-Sockel GS1 3p 3 F, NFC, 125A
EAN Code EAN Code: 
3389110253948
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys GS
Kurzbezeichnung des Geräts GS1 K
Produkt- oder Komponententyp Sicherung für Lasttrennschalter
Geräteanwendung Schutz
Beschreibung der Pole 3P
Beschreibung der geschützten Pole 3t
Art und Zusammensetzung der Kontakte 3 S
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 125 A (bei 40 °C)
Nennbetriebsstrom Ie 100 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23A
100 A bei 440 V 2 Pole in Serie pro Phase DC-23B
100 A bei 690 V mit Klemmenabdeckung AC-23A
100 A bei 690 V mit Klemmenabdeckung AC-23B
125 A bei 400 V AC-23A
125 A bei 400 V AC-23B
125 A bei 500 V AC-23A
125 A bei 500 V AC-23B
Sicherungstyp NFC
Sicherungsgröße 22 x 58 mm
Netzwerktyp DC
AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Typ des Bediengriffs Direkt rechts
Montagehalterung Platte
[Ui] Nennisolationsspannung 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
Nennbetriebsleistung in W 90 kW bei 690 V
63 kW bei 400 V
90 kW bei 500 V
Ausschaltvermögen 11 W
Einschaltvermögen 1250 A bei 400 V AC-23B
Ausschaltvermögen 1000 A bei 400 V (AC-23B)
Kurzschlussfestigkeit 20 kA
Mechanische Lebensdauer 10000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 1000 Zyklen AC-23A
1000 Zyklen AC-23B
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Schienen
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen35…95 mm² flexibel
Nennkurzschl.-Schaltleist. Icm 100 kA bei 400 V mit Absicherung durch gG-Sicherungen
Anzugsmoment Stromkreis: 12 Nm - auf Schienen
Stromkreis: 12 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen
Montage
Normen IEC 60947-3
Produktzertifizierungen CE
Schutzbehandlung TH
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529 (mit Klemmenabdeckung)
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Feuer Beständigkeit 850 °C Sicherungsgehäuse entspricht IEC 60695-2-1
960 °C Gehäuse entspricht IEC 60695-2-1
Höhe 162 mm
Breite 150 mm
Tiefe 116 mm
Produktgewicht 1,5 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 20,0 cm
VPE 1 Breite 25,5 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,73 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 75,0 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 80,0 cm
VPE 2 Gewicht 60,061 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months