Schneider-Electric
 
GV1G09 Bild- scope
GV1G09
Anschlussblock
EAN Code EAN Code: 
3389110212570
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produktname FT
Kurzbezeichnung des Geräts GV1G
Produkt- oder Komponententyp Klemmenleiste
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Beschreibung der Pole 3P
Kompatible Produktfamilie TeSys GV2
TeSys Deca
TeSys U
TeSys LS1
Zusatzmerkmale
[Ie] Betriebsbemessungstrom 63 A
Montageort Oben
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V entspricht IEC 60947-1
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleisten 1 starr AWG 4
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…16 mm² flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…16 mm² flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1,5…25 mm² starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm² flexibel mit Kabelende
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…6 mm² starr
Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1,5…4 mm² flexibel ohne Kabelende
Schraubklemmenleisten 1 flexibel AWG 4
Anzugsmoment 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
2,2 Nm - auf Stecker
Produktgewicht 0,04 kg
Montage
Produktzertifizierungen CE
UKCA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4 cm
VPE 1 Breite 5 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 48 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 70
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,678 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 1120
VPE 3 Höhe 77 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 60 cm
VPE 3 Gewicht 68,18 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months