Schneider-Electric
 
GV2AF01 Bild- scope
GV2AF01
Verbindungsblock, LS1 D32 oder GV2mit Schütz LC1-K oder LP1-K
EAN Code EAN Code: 
3389110213317
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Produktname FT
Kurzbezeichnung des Geräts GV2AF
Produkt- oder Komponententyp Verbindungsblock
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie TeSys K
TeSys GV2
TeSys Deca
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität LP1K
LC1K
Beschreibung der Pole 3P
Menge pro Satz Satz à 10
Produktgewicht 0,02 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,700 cm
VPE 1 Breite 4,100 cm
VPE 1 Länge 5,500 cm
VPE 1 Gewicht 12,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,000 cm
VPE 2 Breite 8,500 cm
VPE 2 Länge 12,000 cm
VPE 2 Gewicht 148,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 120
VPE 3 Höhe 15,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 2,074 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months